Car-Camping beim WAGO Festival

Hier kannst du mit deinem Fahrzeug anreisen und bequem neben deinem Auto übernachten – egal ob im Zelt neben dem PKW, im Auto selbst, im Campervan oder im Wohnmobil. So kannst du das Festival ganz entspannt genießen, ohne dir Gedanken über die Heimfahrt machen zu müssen. Der Car-Campingbereich ist für eine Nacht rund um das Festival vorgesehen und bietet dir die Möglichkeit, nach dem Event gemeinsam mit anderen Festivalgästen den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. Kurze Wege zum Festivalgelände sorgen dafür, dass du keine Highlights verpasst.

Pack dein Zelt oder deinen Camper und genieße das WAGO Festival von Anfang bis Ende – inklusive Übernachtung direkt am Gelände.

Wichtige Informationen zum Camping auf dem WAGO Festival

Liebe Festivalgäste,

wir freuen uns riesig darauf, euch bald auf dem WAGO Festival begrüßen zu dürfen!

Damit euer Aufenthalt auf dem Campingplatz angenehm und sicher verläuft, beachtet bitte folgende Hinweise:

Parkplatzzone 16 (X1) des WAGO Firmengeländes ist die Camping-Zone.

Anreise & Aufbau

  • Der Aufbau von Zelten und Wohnmobilen ist ab 11:00 Uhr möglich.

  • Bitte haltet euch an diese Zeit, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann.

Anreise & Parken

  • Bitte folgt der Beschilderung und den Einweisern vor Ort.

  • Parken ist nur in den ausgewiesenen Flächen gestattet.

Allgemeine Regeln

  • Bitte haltet euren Campingbereich sauber und nutzt die bereitgestellten Müllcontainer.

  • Offenes Feuer ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt (Grills nur, sofern ausdrücklich erlaubt).

  • Respektiert eure Nachbarn – Nachtruhezeiten sind einzuhalten.

Sicherheit

  • Gasflaschen und andere gefährliche Gegenstände sind nur eingeschränkt erlaubt.

  • Fluchtwege und Rettungsgassen müssen jederzeit freigehalten werden.

  • Den Anweisungen des Festival-Personals ist unbedingt Folge zu leisten.

Sanitär & Versorgung

  • Toiletten stehen euch auf dem Gelände zur Verfügung.

    • Eine Dusche gibt es nicht.

  • Es steht euch jederzeit Trinkwasser aus der Flasche zur Verfügung.

  • Bitte geht verantwortungsvoll mit den Einrichtungen um.

Rücksichtnahme

  • Musik ist nicht während der Ruhe- und Nachtzeiten erlaubt.

  • Achtet aufeinander und sorgt gemeinsam für eine gute Atmosphäre.